Video Library
日本語版ビデオ VIDEOS
抵抗器: Power Metal Strip® - WSHM/WSHP
WSHM2818/WSHP2818 Power Metal Strip® 抵抗器は独自の構造により優れた熱性能を提供します。製品仕様の説明とパルス性能計算機の使用に関するデモをご覧になれます。
Share
X
|
日本語版ビデオ
ThermaWick® サーマルジャンパー(THJPシリーズ)は、グラウンド接続などの電気的な接続をすることなく高電力デバイスとヒートシンクを接続することを可能にします。電源装置やDC/DCコンバータを搭載するアプリケーション、AMSや産業、通信分野の高周波アンプやフィルタのアプリケーションに最適です。 |
IHLPパワーインダクタのノイズ抑制能力を示すデモです。 |
WSHM2818巻線抵抗器のパルス性能を示すデモです。 |
WSHM2818/WSHP2818 Power Metal Strip® 抵抗器は独自の構造により優れた熱性能を提供します。製品仕様の説明とパルス性能計算機の使用に関するデモをご覧になれます。 |
このデモではIHLE(Eフィールドシールド付き)インダクタと 標準(シールドなし)インダクタ、およびお客様の回路に使われているIHLP(R)(Bシールド付き)インダクタの出力ノイズを比較します。 |
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®