X
|
日本語版ビデオ
WSHM2818巻線抵抗器のパルス性能を示すデモです。 |
WSHM2818/WSHP2818 Power Metal Strip® 抵抗器は独自の構造により優れた熱性能を提供します。製品仕様の説明とパルス性能計算機の使用に関するデモをご覧になれます。 |
このデモではIHLE(Eフィールドシールド付き)インダクタと 標準(シールドなし)インダクタ、およびお客様の回路に使われているIHLP(R)(Bシールド付き)インダクタの出力ノイズを比較します。 |
CDMM抵抗器は高電圧要件および高性能と安定性に最適です。ここでは定格1500VのCDMMが電圧検出、分圧機能に通常使用される複数部品のソリューションの代替として利用できることをご紹介します。 |
WSBS 8518-35バッテリーシャント抵抗器の向上したRTC(抵抗温度係数)性能をご覧になれます。車載アプリケーションのバッテリー管理に利用されるこの製品はボンネット下の過酷な低温・高温環境に対応します。 |
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®